Krympeslange - WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL - 0803903

Krympeslange, Rulle, hvid, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: uden påtryk, skåret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 1,5 ... 3,2 mm, skriftfelt: endeløs x 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Krympeslangerne WMS ... mærker ledere og kabler vedvarende og kan ikke bortkomme.
  • For optimal udnyttelse af materialet er slangerne færdigkonfektionerede.
  • Slangerne holder sig fleksible, også efter at de er krympede.
  • Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
  • Krympeslangerne tilfører lederne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse.
  • Op til fire markører pr. slange er adskilt fra hinanden ved perforering.

Varedata

Bestillingsnøgle 0803903
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 222 (C_3_2019)
GTIN 4055626225357
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,893 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland PL (Poland)