Mærkeskilt - EMT (9,8X38,2)R TQ - 0803893

Mærkeskilt, Rulle, turkis, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 9,8 x 38,2 mm, Antal mærkeskilte: 500

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • EMT ... indstiksskilte til mærkning af forskellige mærkningstyller
  • På grund af den specielle kontur bliver EMT ... indstiksskiltene sikkert i tyllen, når de er skubbet i.
  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra PHOENIX CONTACT
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0803893
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 343 (C_3_2019)
GTIN 4055626193229
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 139,200 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback