Kunststofskilt - US-EMLP HA 24 (30X15/18) SR - 0803877

Illustrationen viser

Kunststofskilt, Med boring, Kort, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Monteringstype: limning, Skriftfelt: 1 gange 30 x 18 mm og 1 gang 30 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0803877
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 320 (C-3-2017)
GTIN 4055626173368
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,050 g
Toldtarifnummer 39199080