Kunststofskilt - US-EMLP-HA 24 (30X18/8) - 0803876

Kunststofskilt, Med boring, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, skriftfelt: 1 gange 30 x 18 mm og 1 gang 30 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0803876
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 320 (C_3_2017)
GTIN 4055626173351
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,030 g
Toldtarifnummer 39199080