Kunststofskilt - US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) - 0803874

Kunststofskilt, Med boring, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, skriftfelt: 1 x 30 x 15 mm og 1 x 30 x 12,5 mm, Antal mærkeskilte: 6

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0803874
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 316 (C_3_2019)
GTIN 4055626173337
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,000 g
Toldtarifnummer 39199080
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback