Etiket - US-PML-F200 (50X25) - 0803868

Etiket, Til mærkning af brandalarmanlæg, Kort, blå/hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, skriftfelt: 40 x 15 mm, Antal mærkeskilte: 10

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0803868
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2619 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 370 (C_3_2019)
GTIN 4055626173139
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,300 g
Toldtarifnummer 39199080
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback