Etiket - US-PML-F100 (50X25) - 0803866

Etiket, Til mærkning af brandalarmanlæg, Kort, rød/hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Monteringstype: limning, Diameter: 0 mm, Skriftfelt: 40 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0803866
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 377 (C-3-2017)
GTIN 4055626173122
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,310 g
Toldtarifnummer 39199080