Mærkeskilt - US-EMT (13X109) - 0803862

Lille indstiksskilt, indstiksskilt, til mærkning af Siemens-kontrollere S-7-1500, kort, hvid, umærket, kan mærkes med: THERMOMARK CARD, monteringstype: klikkes fast i skilteholder, skrivefeltstørrelse: 13 x 109 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0803862
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 325 (C_3_2017)
GTIN 4055626172965
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,980 g
Toldtarifnummer 39204910