Mærkeskilt - US-EMT (23X109) GY - 0803860

Illustrationen viser lignende artikel

Lille indstiksskilt, indstiksskilt, til mærkning af Siemens-kontrollere S-7-1500, kort, grå, umærket, kan mærkes med: THERMOMARK CARD, monteringstype: klikkes fast i skilteholder, skrivefeltstørrelse: 23 x 109 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0803860
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 325 (C-3-2017)
GTIN 4055626172941
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,150 g
Toldtarifnummer 39204910