Mærkeskilt - US-EMT (50X26) TQ - 0803852

Illustrationen viser lignende artikel

Lille indstiksskilt, indstiksskilt, til mærkning af Siemens-kontrollere ET 200S, kort, turkis, umærket, kan mærkes med: THERMOMARK CARD, monteringstype: klikkes fast i skilteholder, skrivefeltstørrelse: 50 x 26 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0803852
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 325 (C_3_2017)
GTIN 4055626172873
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,141 g
Toldtarifnummer 39204910