Mærkeskilt - US-EMT (103X17) TQ - 0803847

Ikke noget billede til rådighed

Lille indstiksskilt, indstiksskilt, til mærkning af Siemens-kontrollere S7-300, kort, turkis, umærket, kan mærkes med: THERMOMARK CARD, monteringstype: klikkes fast i skilteholder, skrivefeltstørrelse: 103 x 17 mm

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0803847
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 321 (C_3_2019)
GTIN 4055626172828
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,080 g
Toldtarifnummer 39204910
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback