Mærkeskilt - US-EMT (103X17) - 0803846

Lille indstiksskilt, indstiksskilt, til mærkning af Siemens-kontrollere S7-300, kort, hvid, umærket, kan mærkes med: THERMOMARK CARD, monteringstype: klikkes fast i skilteholder, skrivefeltstørrelse: 103 x 17 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0803846
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 321 (C_3_2019)
GTIN 4055626172811
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,910 g
Toldtarifnummer 39204910