Etiket - US-EML (15X9) - 0803811

Etiket, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, skriftfelt: 15 x 9 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
  • Kombineret med farvebåndene af høj kvalitet opnås en bestandig mærkning til barske omgivelser.
  • De udstansede mærkeskilte og etiketter er lette at adskille og montere.
  • UC-EMLC...-etiketterne kan løsnes uden at blive ødelagt og klæbes på igen.
  • Materialet US-EML... er UL-listet
  • Lav tilbageretningskraft tillader påklæbning også på ujævne overflader og på kanter.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0803811
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Katalogside Side 326 (C_3_2017)
GTIN 4055626172422
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,800 g
Toldtarifnummer 39199080