Etiketark DIN-A4 - BMKL 15X 9 WH - 0803663

Etiketark DIN-A4, Stk., hvid, uden mærkning, kan mærkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-printersystemer, monteringstype: limning, skriftfelt: 15 x 9 mm, Antal mærkeskilte: 290

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Disse etiketter er udviklet specielt til laserprintere.
  • Til individuel udformning af etiketterne fås de udstansede SKU...-mærkeark.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle BMKL...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Materialefilen kan downloades under softearen CLIP PROJECT under download - "Software update - Marking".
  • Kan mærkes ved hjælp af alle gængse laserprintere.

Varedata

Bestillingsnøgle 0803663
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2414 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 344 (C_3_2019)
GTIN 4017918007621
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,280 g
Toldtarifnummer 39199080