Mærkeskilte - UCT-EM (10X8) YE - 0803482

Illustrationen viser

Mærkeskilte, Ark, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 10 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0803482
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2418 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 313 (C_3_2017)
GTIN 4055626113753
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,000 g
Toldtarifnummer 39269097