Mærkeskilte til klemmer - TM-PTRV 4,QR:A-D - 0803466

Mærkeskilte til klemmer, hvid, mærket, monteringstype: fastklipsning, til klemmebredde: 4 mm, skriftfelt: 2,4x 9,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0803466
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2122 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 49 (C_1_2019)
GTIN 4055626073927
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,020 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland PL (Poland)