Mærkeskilt - EMT (EX14)R - 0803461

Mærkeskilt, til mærkning af Siemens-styringer S7-400, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 14 x 30000 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskilt til skilteholdere
  • Brugen af førsteklasses farvebånd gør mærkningen modstandsdygtig over for opløsningsmidler og også anvendelig under barske industrielle betingelser.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT-mærkeskilte individuelt efter ønske
  • Til mærkning af styringer og moduler fra andre producenter fås særlige EMT... mærkestrimler i forskellige størrelser.

Varedata

Bestillingsnøgle 0803461
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 345 (C_3_2017)
GTIN 4055626073408
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 39269092