Mærkestrimler - ZB 8,3:UNBEDRUCKT - 0803444

Illustrationen viser ZBF 6 - UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN og -SO/CMS

Mærkestrimler, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Monteringstype: Fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 8,3 mm, Skriftfelt: 10,5 x 8,3 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0803444
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 44 (C-1-2017)
GTIN 4055626071497
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,080 g
Toldtarifnummer 39269097