Kunststofskilt - EMLP (EX15)R BK - 0803279

Kunststofskilt, Rulle, sort, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, skriftfelt: 20000 x 15 mm, Antal mærkeskilte: 1

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • De selvklæbende endeløse mærkeskilte EMLP (Ex...)R ... er særligt velegnede til mærkning af automatsikringer og kabinetkapper i bygningsindføringer
  • Mærkeskiltene er af samme kvalitet som de graverede skilte. De har en optik af høj kvalitet.
  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra PHOENIX CONTACT
  • Præcis tilskæring til det krævede længdemål er muligt med termoprinternes skæreenheder. Herved sikres en hurtig og veludført mærkning af materiellet.
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.

Varedata

Bestillingsnøgle 0803279
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 330 (C_3_2019)
GTIN 4055626016290
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 252,300 g
Toldtarifnummer 39199080