Etiket - EML-EX (100X90)R - 0803260

Etiket, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: limning, skriftfelt: 100 x 90 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • De selvklæbende apparatmærkeskilte EML...-EX er udviklet til mærkning af diverse materiel inden for Ex-området.
  • Kravene til mærkning mht. læsbarhed, klæbning og aftørringsfasthed i eksplosionsfarligt område (ATEX), efter IEC/EN 60079-0 kan også sikres efter lagring i typiske gasatmosfærer. Typisk kommer disse krav fra proces- og produktionsteknikken, så Phoenix Contact har specielt udviklet etiketterne til at møde kravene herfra.
  • Disse etiketter er bestandige over for aftørring og overholder DIN EN 61010-1 mht. agressive medier som acetone, ethanol, MEK (methylethylketon)
  • Egnetheden gælder kun i forbindelse med TM-RIBBON 110-EX
  • På grund af den specielle overflade og det specielle klæbemiddel overholder mærkeskiltet kravene i proces- og produktionsteknikken.
  • Til individuel udformning findes der mærkeskilte i mange forskellige størrelser og farver.
  • Brugen af førsteklasses farvebånd gør mærkningen modstandsdygtig over for opløsningsmidler og også anvendelig under barske industrielle betingelser.
  • Eksakt skriftbillede og høj klæbeevne
  • Materialerne EML... er UL-listede
  • En speciel emballage beskytter ruller, der er taget hul på, mod snavs i industrielle omgivelser.
  • De selvklæbende apparatmærkeskilte EML... er udviklet til mærkning af diverse materiel inden for styrings-, anlægs- og styreskabsbygning.

Varedata

Bestillingsnøgle 0803260
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2611 -
Katalogside Side 332 (C_3_2017)
GTIN 4046356939157
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 603,000 g
Toldtarifnummer 39269092