Mærkeskilte til klemmer - UCT1U-TM 5 - 0803204

UniCard-materialer til termoprinter, til mærkning af klemmer fra firmaerne Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 72-delt, forskudt fod, kan mærkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, farve: hvid

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0803204
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2118 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 162 (C_3_2019)
GTIN 4055626010991
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,000 g
Toldtarifnummer 39269097