Etiket - EML-RS (45,7X45,7)R SR - 0803187

Etiket, rulle, sølv/skinnende, umærket, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, monteringstype: klæbning/ilægning

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Etiketten EML-RS til mærkning af omskiftere fra PHOENIX CONTACT
  • Til påklæbning eller påklipsning
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Materialerne EMLS ... er UL-listede
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EML-RS ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0803187
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 340 (C_3_2019)
GTIN 4055626048512
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 198,000 g
Toldtarifnummer 39207380
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback