Etiket, kan aftages. - EML-RM (70X50)R - 0803186

Etiket, kan aftages., Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, skriftfelt: 70 x 50 mm, Antal mærkeskilte: 1000

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Etiketten EML-RM er velegnet til midlertidig mærkning.
  • Etiketten klæber godt og pålideligt, men kan også nemt tages af igen uden modstand. Etiketten kan ikke bruges igen, når den er blevet fjernet
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Materialerne EML-RM ... er UL-listede
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EML-RM ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0803186
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 337 (C_3_2019)
GTIN 4055626005539
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 884,600 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback