Mærkeskilte - UCT-PMP (90X38) YE - 0803133

Mærkeskilte, Ark, gul, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 90 x 38 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Anlægsmærkeskilte UCT-PMP (90x38) kan nemt monteres og adskilles ved behov
  • Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien.
  • Mærkeskiltet egner sig til montering i skilteholderen CARRIER-PMP
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0803133
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 287 (NTK-2014)
GTIN 4046356966689
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,490 g
Toldtarifnummer 49119900