Krympeslange - WMS 19,1 (60X30)RL YE - 0803108

Krympeslange, Rulle, gul, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: uden påtryk, perforeret, monteringstype: påsætning, skriftfelt: 60 x 30 mm, Antal mærkeskilte: 1000

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Krympeslangerne WMS ... mærker ledere og kabler vedvarende og kan ikke bortkomme.
  • For optimal udnyttelse af materialet er slangerne færdigkonfektionerede.
  • Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
  • Slangerne holder sig fleksible, også efter at de er krympede.
  • Op til fire markører pr. slange er adskilt fra hinanden ved perforering.
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)

Varedata

Bestillingsnøgle 0803108
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Katalogside Side 225 (C_3_2019)
GTIN 4046356938037
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.119,700 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland CN (China)