Højtemperaturetiketter - EML-HT (...X...)R - 0803086

Højtemperaturetiketter, Størrelse efter ønske, maks. bredde: 100 mm, maks. højde: 500 mm, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, skriftfelt: Størrelse efter ønske

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Etiketten EML-HT består af en acrylatfolie, denne har en høj temperaturbestandighed. Den kan anvendes til mærkning af trykte printkort og i alle industrielle lodningsprocesser.
  • Temperaturområde vedvarende -40 °C til 180 °C, 300 °C op til 60 sekunder.
  • I kombination med farvebåndet THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for høje temperaturer og kemikalier
  • Materialerne EML-HT ... er UL-listede
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EML-HT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0803086
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 335 (C_3_2019)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,990 g
Toldtarifnummer 39199080