Mærkeskilte til klemmer - TMT (EX10,5)R CUS - 0803081

Illustrationen viser variant af produktet

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i universalskiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 50000 mm, skriftfelt: 10,5 x 50000 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i rulleformat kan mærkes hurtigt og billigt med THERMOMARK-printerne.
  • Mærkningsservice: PHOENIX CONTACT mærker alle TMT-mærkeskilte individuelt efter kundeønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0803081
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8111 -
Katalogside Side 266 (NTK_2014)
GTIN 4046356935784
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,000 g
Toldtarifnummer 49119900