Mærkeskilte til klemmer - TMT (EX6,2)R CUS - 0803073

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i universalskiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 50000 mm, skriftfelt: 6,2 x 50000 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i rulleformat kan mærkes hurtigt og billigt med THERMOMARK-printerne.
  • Mærkningsservice: PHOENIX CONTACT mærker alle TMT-mærkeskilte individuelt efter kundeønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0803073
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8111 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 266 (NTK_2014)
GTIN 4046356935715
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,170 g
Toldtarifnummer 49119900