Mærkeskilte til klemmer - TMT (EX7,5)R - 0803065

Mærkeskilte til klemmer, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: fastlåsning i universalskiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 50000 mm, skriftfelt: 7,5 x 50000 mm, Antal mærkeskilte: 1

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • TMT-mærkningsfamilien tilbyder mærkeskilte til alle produkter med høj og flad skiltenot
  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra PHOENIX CONTACT
  • Præcis tilskæring til det krævede længdemål er muligt med termoprinternes skæreenheder. Herved sikres en hurtig og veludført mærkning af driftsmidlerne.
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle TMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0803065
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2111 -
Katalogside Side 142 (C_3_2019)
GTIN 4046356935548
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 354,000 g
Toldtarifnummer 39269092
Oprindelsesland FR (France)