Mærkeskilte til klemmer - TMT (EX6,2)R - 0803063

Mærkeskilte til klemmer, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: fastlåsning i universalskiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 50000 mm, skriftfelt: 6,2 x 50000 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0803063
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2111 -
Katalogside Side 150 (C_3_2017)
GTIN 4046356935524
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 313,000 g
Toldtarifnummer 39269092
Oprindelsesland FR (France)