Mærkeskilte til klemmer - TMT (EX5,5)R - 0803062

Mærkeskilte til klemmer, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: fastlåsning i universalskiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 50000 mm, skriftfelt: 5,5 x 50000 mm, Antal mærkeskilte: 1

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • TMT-mærkningsfamilien tilbyder mærkeskilte til alle produkter med høj og flad skiltenot
  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra PHOENIX CONTACT
  • Præcis tilskæring til det krævede længdemål er muligt med termoprinternes skæreenheder. Herved sikres en hurtig og veludført mærkning af driftsmidlerne.
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle TMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0803062
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2111 -
Katalogside Side 142 (C_3_2019)
GTIN 4046356935517
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 279,500 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland FR (France)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback