Apparatetiketter - US-EMSP (90X60) BU - 0803038

Illustration viser US-EMSP (75,6x54)

Apparatetiketter, Kort, blå, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: Skruer, nitter, skriftfelt: 90 x 60 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet-mærkningsserien US-EMSP... tilbyder mærkeskilte til fastgørelse med skruer eller nitter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniSheet-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • De udstansede mærkeskilte er lette at adskille og montere.
  • De udstansede mærkeskilte er lette at adskille og montere.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0803038
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 323 (C-3-2017)
GTIN 4046356906210
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,840 g
Toldtarifnummer 39269092