Mærkeskilt - EMT (31X12,5)R YE CUS - 0802765

Mærkeskilt, til mærkning af Siemens-styringer ET 200SP, kan bestilles: linjevis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 31 x 12,5 mm, Antal mærkeskilte: 500

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • EMT ... indstiksskilte til mærkning af forskellige mærkningstyller
  • På grund af den specielle kontur bliver EMT ... indstiksskiltene sikkert i tyllen, når de er skubbet i.
  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra PHOENIX CONTACT
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0802765
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8141 -
GTIN 4046356862196
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900