Mærkeskilt - EMT (31X12,5)R YE - 0802764

Mærkeskilt, til mærkning af Siemens-styringer ET 200SP, Rulle, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 31 x 12,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskilt til Siemens-kontrollere ET 200SP
  • Brugen af førsteklasses farvebånd gør mærkningen modstandsdygtig over for opløsningsmidler og også anvendelig under barske industrielle betingelser.
  • Præcist skriftbillede
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT-mærkeskilte individuelt efter ønske
  • Til mærkning af styringer og moduler fra andre producenter fås særlige EMT... mærkestrimler i forskellige størrelser.

Varedata

Bestillingsnøgle 0802764
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 345 (C-3-2017)
GTIN 4046356862189
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 198,500 g
Toldtarifnummer 39269092