Etiket - EML (18X7)RL YE CUS - 0802734

Illustrationen viser EML (20X8)R YE

Etiket, kan bestilles: linjevis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 18 x 7 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til individuel udformning findes der mærkeskilte i mange forskellige størrelser og farver.
  • Brugen af førsteklasses farvebånd gør mærkningen modstandsdygtig over for opløsningsmidler og også anvendelig under barske industrielle betingelser.
  • Eksakt skriftbillede og høj klæbeevne
  • Materialerne EML... er UL-listede
  • En speciel emballage beskytter ruller, der er taget hul på, mod snavs i industrielle omgivelser.
  • De selvklæbende apparatmærkeskilte EML... er udviklet til mærkning af diverse materiel inden for styrings-, anlægs- og styreskabsbygning.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0802734
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8141 -
Katalogside Side 273 (C_5_2013)
GTIN 4046356845878
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,307 g
Toldtarifnummer 49119900