Kabelmærkeskilte - UC-WMT (23X4) SR CUS - 0802720

Kabelmærkeskilte, Ark, sølv, med tekst efter ønske, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 1,5 ... 35 mm, skriftfelt: 23 x 4 mm, Antal mærkeskilte: 24

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMT... tilbyder mærkeskilte til ledningsmærkning med skilteholderne fra PATG/PATO ...-systemet.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0802720
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8127 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356815062
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,990 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback