Kunststofskilt - EMLP (EX30)R SR CUS - 0802696

Kunststofskilt, kan bestilles: linjevis, sølvfarvet, med tekst efter ønske, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, skriftfelt: 20000 x 30 mm, Antal mærkeskilte: 1

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • De selvklæbende endeløse mærkeskilte EMLP (Ex...)R ... er særligt velegnede til mærkning af automatsikringer og kabinetkapper i bygningsindføringer
  • Mærkeskiltene er af samme kvalitet som de graverede skilte. De har en optik af høj kvalitet.
  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra PHOENIX CONTACT
  • Præcis tilskæring til det krævede længdemål er muligt med termoprinternes skæreenheder. Herved sikres en hurtig og veludført mærkning af materiellet.
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0802696
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8141 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 275 (C_5_2013)
GTIN 4046356791809
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900