Mærkeskilte til klemmer - TMT2 (EX11)R - 0802683

Mærkeskilte til klemmer, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 104 mm, skriftfelt: 10,8 x 50000 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0802683
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 150 (C-3-2017)
GTIN 4046356795043
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland FR (France)