Mærkeskilt - EMT (60X15)R - 0801846

Illustrationen viser EMT (50x28x13)R

Klipsmærkeskilte, til mærkning af Inline-moduler

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kan mærkes med alle termoprintere fra Phoenix Contact.
  • Indstiksledningsmærkning til ledningsnummertyller
  • På grund af den specielle kontur bliver indstiksskiltene sikkert i tyllen, når de er skubbet i
  • Indstiksskilte til mærkning af forskellige mærkningstyller
  • Præcist skriftbillede

Varedata

Bestillingsnøgle 0801846
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 236 (C-3-2017)
GTIN 4046356768313
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 369,600 g
Toldtarifnummer 39202021