Mærkningsfolie til mærkestrimler - TML (104X3,8)R - 0801833

Mærkningsfolie til mærkestrimler, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: limning, til klemmebredde: 104 mm, skriftfelt: 104 x 3,8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Selvklæbende mærkestrimler til klemmer uden skiltenot, endeløs
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle TML-mærkeskilte individuelt efter kundeønsker.
  • Mærkeskiltene i rulleformat kan mærkes hurtigt og billigt med THERMOMARK-printerne.

Varedata

Bestillingsnøgle 0801833
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2111 -
Katalogside Side 154 (C_3_2017)
GTIN 4046356750530
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 496,000 g
Toldtarifnummer 39199080