Mærkeskilt - EMT (35X18,7)R - 0801831

Mærkeskilt, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Monteringstype: fastklipsning i skiltenot, Skriftfelt: 35 x 18,7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kan mærkes med alle termoprintere fra Phoenix Contact.
  • Indstiksledningsmærkning til ledningsnummertyller
  • På grund af den specielle kontur bliver indstiksskiltene sikkert i tyllen, når de er skubbet i
  • Indstiksskilte til mærkning af forskellige mærkningstyller

Varedata

Bestillingsnøgle 0801831
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 344 (C-3-2017)
GTIN 4046356749343
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,330 g
Toldtarifnummer 39269092