Etiket - EML (100X30)R YE - 0801816

Etiket, Rulle, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: limning, skriftfelt: 100 x 30 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0801816
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 329 (C_3_2017)
GTIN 4046356735575
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 451,600 g
Toldtarifnummer 39269092