Kabeltylle - CES-STPG-GY-4X3 - 0801710

Kabeltylle, antal ledninger: 4, længde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, højde: 17 mm, udvendig kabeldiameter: 4x  2 mm ... 3 mm , farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Opslidsede kabeltyller

Varedata

Bestillingsnøgle 0801710
Pakningsstørrelse 10 STK
Katalogside Side 689 (C-2-2017)
GTIN 4046356675116
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,940 g
Toldtarifnummer 85472000
Oprindelsesland PL (Poland)