Kabeltylle - CES-LTPG-GY-22 - 0801695

Store, opslidsede kabeltyller, som passer til ledninger med en diameter på 21 - 22 mm, materiale SEBS

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Opslidsede kabeltyller
Opslidsede kabeltyller til optagelse af færdigkonfektionerede kabler og ledninger med en diameter på 21 mm ... 22 mm, kan anvendes i CES-tætningsrammer.

Varedata

Bestillingsnøgle 0801695
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BF7CCX -
Katalogside Side 680 (C_2_2019)
GTIN 4046356674980
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,680 g
Toldtarifnummer 40169997
Oprindelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback