Kabeltylle - CES-LRG-BK-16 - 0801621

Store, opslidsede kabeltyller, som passer til ledninger med en diameter på 15 - 16 mm, materiale NBR

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Opslidsede kabeltyller til optagelse af færdigkonfektionerede kabler og ledninger med en diameter på 15 - 16 mm, kan anvendes i CES-tætningsrammer.

Varedata

Bestillingsnøgle 0801621
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BF7CCX -
Katalogside Side 686 (C_2_2017)
GTIN 4046356674263
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 34,240 g
Toldtarifnummer 40169300
Oprindelsesland TW (Taiwan)