Mærkeskilt - EMT (35X46)R YE - 0801605

Mærkeskilt, Til Axioline F-serien fra Phoenix Contact, Rulle, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 35 x 46 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kan mærkes med alle termoprintere fra Phoenix Contact.
  • Mærkeskilt til Axioline F-serien fra Phoenix Contact
  • Brugen af førsteklasses farvebånd gør mærkningen modstandsdygtig over for opløsningsmidler og også anvendelig under barske industrielle betingelser.
  • Præcist skriftbillede
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT-mærkeskilte individuelt efter ønske
  • Til mærkning af styringer og moduler fra andre producenter fås særlige EMT... mærkestrimler i forskellige størrelser.

Varedata

Bestillingsnøgle 0801605
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 344 (C_3_2017)
GTIN 4046356673105
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 357,000 g
Toldtarifnummer 39269092