Ledningsmærkning - EMT (35X28)R YE - 0801603

Ledningsmærkning, Rulle, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 35 x 28 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kan mærkes med alle termoprintere fra Phoenix Contact.
  • Indstiksledningsmærkning til ledningsnummertyller
  • På grund af den specielle kontur bliver indstiksskiltene sikkert i tyllen, når de er skubbet i
  • Indstiksskilte til mærkning af forskellige mærkningstyller

Varedata

Bestillingsnøgle 0801603
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 344 (C_3_2017)
GTIN 4046356673082
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 276,000 g
Toldtarifnummer 39269092