Mærkeskilte - UCT-EM (20X7) TQ CUS - 0801581

Mærkeskilte, kan bestilles: arkvis, turkis, med tekst efter ønske, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 20 x 7 mm, Antal mærkeskilte: 24

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0801581
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8148 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 255 (C_5_2013)
GTIN 4046356683180
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,900 g
Toldtarifnummer 49119900