Mærkeskilte - UCT-EM (12X3,3) CUS - 0801577

UniCard-ark, til mærkning af komponenter fra andre producenter, oversigtstabel se downloadområde, med tekst efter ønske.

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0801577
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8148 -
Katalogside Side 250 (C_5_2013)
GTIN 4046356683241
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,900 g
Toldtarifnummer 49119900