Ledningsmærker - UCT-WMT (18X4) RD CUS - 0801541

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, rød, med tekst efter ønske, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 0,6 - 22 mm, skriftfelt: 18 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0801541
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8128 -
Katalogside Side 183 (C_5_2013)
GTIN 4046356682855
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,900 g
Toldtarifnummer 49119900